欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

优点和防锈能力比较试验

  • 2021.09.29 14:48:14
  • 米思米
  • 1903

优点

  直线衬套是一种与轴组合使用,利用滚珠的滚动运动来实现无限直线运动的直动系统。它能低摩擦和高精度地进行直线运动。使用范围很广,如半导体生产设备和电子部件生产设备及食品包装设备等。

容许荷载

  •基本额定动荷载(C)

    基本额定动荷载指,采用相同的条件,使一群相同的直线系统各自移动后,其中的90%在无滚动疲劳所导致的材料损伤的状态下,可移动50×103m那样的方向和大小能保持恒定的荷载。

  •基本额定静荷载(Co)

    基本额定静荷载指,在受到最大应力的接触部上,滚动体的永久变形量和滚动面的永久变形量的和成为滚动体的直径0.0001倍那样的静止荷载。

润滑

  米思米制的直线衬套除了有润滑装置MX型外,在交货时,还涂覆有对润滑脂等润滑剂影响较小的防锈油,但我们建议经过清洗和干燥后,涂覆润滑脂,再行使用。对于润滑脂润滑,是在使用前,在直线衬套的内侧面的滚珠列上涂上润滑脂。之后,适时地注油。
  米思米除了有各种润滑脂(见网页内容)外,您也可选择封入有L型、G型和H型润滑脂的类型。

寿命

  额定寿命可根据基本额定动荷载和施加在直线衬套上的荷载,按下式求出。

优点和防锈能力比较试验

  L : 额定寿命(km)               

  fw : 荷载系数(参照表-4)      直线系统的寿命计算

  C : 基本额定动荷载(N)            

  fH : 硬度系数(参照图-1)

  P : 作用荷载(N)                 

  fT : 温度系数(参照图-2)

  fC : 接触系数(参照表-3)

  寿命时间可通过求出每单位时间的移动距离来算出。行程长度和行程次数恒定时,按下式求出。

  ※图−1・图−2・表−3・表−4  直线系统的寿命计算

优点和防锈能力比较试验

配合

  对于米思米制的直线衬套,建议与米思米制的轴(标准g6公差)配套使用(一般间隙配合)。

参考:米思米制的直线衬套和轴公差范围

尺寸
   (mm)

直线衬套 单型
   (LMU)内径尺寸公差

轴(SFJ) 外径尺寸公差(g6)

0

φ3~5

φ6~16

φ20~30

φ35~50







-0.001







-0.002

φ3






-0.003






-0.004

φ4~6





-0.005

φ8~10




-0.006

φ12~18



-0.007

φ20~30


-0.008


-0.009



φ35~50

-0.010




-0.011





-0.012





-0.013







-0.014







-0.015








-0.016








-0.017








-0.018









-0.019









-0.020









-0.021










-0.022










-0.023










-0.024










-0.025










防锈能力比较试验(参考)

  <试验方法>

    盐水喷雾试验方法执行JIS H8502。(喷雾35℃、5%NaCL水溶液)

  <试验样品>

    带圆形法兰盘的直线衬套-单型-

试验开始前,以72hr、168hr的方式来观察试件的外观


SUJ2

SUS440C

无电解镀镍

低温镀黑铬

试
验
前

 
 
 

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

7
2
h
r

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

1
6
8
h
r

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

优点和防锈能力比较试验

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities